Apparatencoderingen - US-EMSP (90X60) RD - 0802937

De afbeelding toont de variant US-EMSP (75,6x54)

Apparatencoderingen, kaart, rood, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: schroeven, klinken, schrijfvlak: 90 x 60 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
  • de UniSheet-coderingsfamilie US-EMSP ... biedt coderingsschildjes voor bevestiging met schroeven of popnagels
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
  • de voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0802937
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 323 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g
Douanetariefnummer 39269092