Montagerail, ongeboord - NS 35/ 7,5 BLK UNPERF 2000MM - 0801775

Montagerail, ongeboord, standaardprofiel, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, volgens EN 60 715: 2001, materiaal: staal, zonder coating, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801775
Verpakkingseenheid 5 LEN
Minimaal te bestellen aantal 5 LEN
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,690 g
Douanetariefnummer 72166190