Kabeltule - CES-STPG-GY-2ASI-LR - 0801714

Kleine, gedeelde kabelwartels geschikt voor twee AS-i-kabels (L-R), materiaal: SEBS, uitvoering: links rechts

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Gedeelde wartels voor de opname van twee voorgeconfectioneerde AS-i-kabels (L-L), toepasbaar in CES-afdichtingsframes. In gemonteerde toestand fungeren de wartels ook als trekontlasting overeenkomstig DIN EN 50262

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801714
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 689 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,007 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst PL (Polen)