Kabeltule - CES-LTPG-GY-24 - 0801697

Grote, gedeelde kabelwartels, geschikt voor kabels met een diameter van 23...24 mm, materiaal: SEBS

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels
Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 23 mm ...24 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801697
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 688 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,026 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst PL (Polen)