Kabeltule - CES-LTPG-GY-23 - 0801696

Grote, gedeelde kabelwartels, geschikt voor kabels met een diameter van 22...23 mm, materiaal: SEBS

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels
Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 22 mm ...223 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801696
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 688 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,027 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst PL (Polen)