Kabeltule - CES-LTPG-GY-17 - 0801689

Grote, gedeelde kabelwartels, geschikt voor kabels met een diameter van 16...17 mm, materiaal: SEBS

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 16 mm ...17 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801689
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 680 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,000 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst PL (Polen)