Kabeltule - CES-STPG-GY-9 - 0801680

Kabeltule, aantal kabels: 1, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm, kabelbuitendiameter: 1x 8 mm ... 9 mm , kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801680
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 688 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,000 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst PL (Polen)