Kabeltule - CES-STPG-GY-8 - 0801679

Kabeltule, aantal kabels: 1, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm, kabelbuitendiameter: 1x 7 mm ... 8 mm , kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801679
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 680 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,000 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst PL (Polen)