Kabeltule - CES-SRG-BK-2ASI-RR - 0801668

Kleine, gedeelde kabelwartels geschikt voor twee AS-i-kabels (R-R), materiaal: NBR, uitvoering: rechts rechts

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Gedeelde wartels voor de opname van twee voorgeconfectioneerde AS-i-kabels (LR), toepasbaar in CES-afdichtingsframes. In gemonteerde toestand fungeren de wartels ook als trekontlasting overeenkomstig DIN EN 50262

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801668
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 687 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 8,000 g
Douanetariefnummer 40169300
Land van herkomst TAI (TAI)