Kabeltule - CES-LRG-BK-27 - 0801644

Grote, gedeelde kabelwartels, geschikt voor kabels met een diameter van 26...27 mm, materiaal: NBR

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels
Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 26 mm ... 27 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801644
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 678 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 26,000 g
Douanetariefnummer 40169997
Land van herkomst TW (Taiwan)