Kabeltule - CES-LRG-BK-26 - 0801643

Grote, gedeelde kabelwartels, geschikt voor kabels met een diameter van 25...26 mm, materiaal: NBR

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels
Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 25 mm ... 26 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes. In gemonteerde toestand fungeren de wartels ook als trekontlasting overeenkomstig DIN EN 50262

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801643
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 678 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 24,000 g
Douanetariefnummer 40169300
Land van herkomst TAI (TAI)