Kabeltule - CES-LRG-BK-25 - 0801640

Grote, gedeelde kabelwartels, geschikt voor kabels met een diameter van 24...25 mm, materiaal: NBR

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

gedeelde kabelwartels
Gedeelde wartels voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met een diameter van 24 mm ...25 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801640
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 686 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,028 g
Douanetariefnummer 40169300
Land van herkomst TAI (TAI)