Schakelkasten met deur - CA 2 ST PE 800X1000X300 - 0801334

De afbeelding toont de variant

Schakelkasten met deur, materiaal: polyester, lichtgrijs RAL 7035, 800 mm x 1000 mm x 300 mm, sluitmethode: deur met verwisselbare scharnier, omvang van de levering - ATD: montageplaat

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801334
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356722926
Douanetariefnummer 85489090

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie