Schakelkasten met deur - CA 2 ST PE 400X600X200 - 0801330

De afbeelding toont de variant

Schakelkasten met deur, materiaal: polyester, lichtgrijs RAL 7035, 400 mm x 600 mm x 200 mm, sluitmethode: deur met verwisselbare scharnier, omvang van de levering - ATD: montageplaat, montageplaat

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801330
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356722889
Douanetariefnummer 85489090