Schakelkasten met deur - CA 2 ST PE 250X350X150 - 0801327

De afbeelding toont de variant

Schakelkasten met deur, materiaal: polyester, lichtgrijs RAL 7035, 250 mm x 350 mm x 150 mm, sluitmethode: deur met verwisselbare scharnier, omvang van de levering - ATD: montageplaat, montageplaat

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0801327
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356722858
Douanetariefnummer 85489090