Schakelkasten met deksel - EN 1 ST PC 150X200X75 - 0800818

De afbeelding toont de variant

Schakelkasten met deksel, materiaal: polycarbonaat, lichtgrijs RAL 7035, 150 mm x 200 mm x 75 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: eindplaatafdichting, eindplaatafdichting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800818
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356721233
Douanetariefnummer 85489090