Schakelkasten met deksel - EN 1 ST PC 120X240X100 - 0800817

De afbeelding toont de variant

Schakelkasten met deksel, materiaal: polycarbonaat, lichtgrijs RAL 7035, 120 mm x 240 mm x 100 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: eindplaatafdichting, eindplaatafdichting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800817
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356721226
Douanetariefnummer 85489090