Schakelkasten met deksel - EN 1 ST PC 120X122X55 - 0800809

De afbeelding toont de variant

Schakelkasten met deksel, materiaal: polycarbonaat, lichtgrijs RAL 7035, 120 mm x 122 mm x 55 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: eindplaatafdichting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800809
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356721172
Douanetariefnummer 85489090