Schakelkasten met deksel - EN 1 ST PC 80X82X85 - 0800803

De afbeelding toont de variant

Schakelkasten met deksel, materiaal: polycarbonaat, lichtgrijs RAL 7035, 80 mm x 82 mm x 85 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: eindplaatafdichting, eindplaatafdichting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800803
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356719520
Douanetariefnummer 85489090
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!