Crimpslang - WMS 9,5 (30X16)R YE CUS - 0800769

Crimpslang, rol, geel: gebruikergedefinieerd, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 3,2 - 9,5 mm, schrijfvlak: 30 x 16 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800769
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 203 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,000 g
Douanetariefnummer 49119900