Crimpslang - WMS 19,1 (60X30)R YE CUS - 0800761

Crimpslang, rol, geel, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 6,4-19,1 mm, schrijfvlak: 60 x 30 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800761
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 203 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 49119900