Crimpslang - WMS 9,5 (30X16)R CUS - 0800751

Crimpslang, rol, wit: gebruikergedefinieerd, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 3,2 - 9,5 mm, schrijfvlak: 30 x 16 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800751
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 202 (C-5-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 49119900