Textieletiket - EMLC (51X25)R YE - 0800558

De afbeelding toont de witte variant EMLC (15x9)R

Textieletiket, rol, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Schrijfvlak: 51 x 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • halogeenvrij materiaal
  • textielfolie met hoge kleefkracht
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLC ...-materialen individueel volgens uw wensen
  • bij temperaturen tussen -50 °C en 150 °C één tot twee jaar weersbestendig
  • maakt het mogelijk een etiket over randen en welvingen te plakken

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800558
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 337 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,350 g
Douanetariefnummer 39269092