Etiket - US-EML (17,5X8) YE - 0800463

De afbeelding toont de witte variant US-EML (20x8)

Etiket, kaart, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 17,5 x 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
  • de UniSheet-coderingsfamilies US-EML ... en US-EMLC ... bieden coderingsetiketten voor de codering van apparaten en de schakelkast- en installatiebouw
  • de UC-EMLC ...-Etiketten etiketten kunnen worden verwijderd en opnieuw worden geplakt zonder ze te beschadigen
  • in combinatie met de hoogwaardige inktlinten ontstaat een duurzame codering voor ruwe omgevingen
  • de voorgestanste etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
  • het materiaal US-EML ... heeft een UL-toelating
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten
  • door de hoge kleefkracht kunnen de etiketten ook op ongelijke oppervlakken en om randen worden geplakt

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800463
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 326 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 39199080