Adercoderingshuls - PMH 0: SYMBOLEN - 0800446

De afbeelding toont een combinatie van hoofdletters, symbolen en getallen in de varianten PMH-0, -2 en -4

Adercoderingshuls, geel, horizontaal: symbolen, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 1,4 ... 2,5 mm, schrijfvlak: 3,2 x 2,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800446
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Cataloguspagina Pagina 470 (CL-2007)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst TSR (TSR)