Crimpslang - WMS 6,4 (EX10)RL BK - 0800430

Crimpslang, rol, zwart, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: zonder opdruk, niet geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 2,1 - 6,4 mm, schrijfvlak: 10 x 100000 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • staan in de vorm van rolmateriaal beschikbaar en kunnen met de printer THERMOMARK W2 aan beide zijden worden bedrukt
  • de crimpslangen worden tijdens het printproces automatisch geperforeerd of op de gewenste lengte afgesneden
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • afzonderlijke coderingen kunnen tot max. 1 m op elke gewenste lengte worden afgesneden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800430
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 235 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,731 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst C (C)