Crimpslang - WMS 2,4 (60X4)R - 0800363

Crimpslang, rol, wit, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: zonder opdruk, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 0,8 ... 2,4 mm, schrijfvlak: 60 x 4 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 250

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de crimpslangen WMS ... coderen de aders en kabels duurzaam en onverliesbaar
  • de slangen blijven ook na het krimpen flexibel
  • de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
  • voor een optimaal gebruik van het materiaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd
  • de crimpslangen bieden extra elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
  • er zijn maximaal vier coderingen per slang door middel van perforatie van elkaar gescheiden
  • UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0800363
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 232 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 260,000 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst C (C)