Doorvoerklem - HDFK 95 BU - 0717584

De afbeelding toont de variant HDFK 95

Doorvoerklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 232 A, doorsnede: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 4/0, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 25 mm, kleur: blauw

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0717584
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918955472
Douanetariefnummer 85369010