Meettransformator-scheidingsklem - URTK/SP BN - 0706061

Meettransformator-scheidingsklem, met schuifcontact, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, breedte: 8,2 mm, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: bruin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0706061
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918896041
Douanetariefnummer 85369010