Starterkits voor de opbouw van laadpalen en thuisladers

Laadtechnieksets
Terug naar Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Categorieën

  • Productlijst startersets
    Starterkits voor laadpalen

    CHARX start – altijd met alle vereiste componenten, incl. getest bekabelingsschema om zelf AC-laadpalen te monteren.

Zoeken in Startersets

Toon alle producten uit deze categorie

De perfecte instap in de wereld van de laadtechniek: met CHARX start bouwt u zelf eenvoudig uw eigen laadpaal of thuislader op. De sets omvatten alle benodigde componenten voor het laden van accu's van elektrische auto's volgens Mode 3 met max. 22 kW laadvermogen. Daartoe behoren een laadkabel met Type 2-connector, een configureerbare laadcontroller, aansluitklemmen en nog veel meer. Met het geteste aansluitschema en de montagehandleiding is uw AC-laadpunt snel opgebouwd en geïnstalleerd.

Uw voordelen:

  • Comfortabel bestellen met slechts één artikelnummer
  • Betrouwbare toepassing door de voorselectie van op elkaar afgestemde componenten
  • Hoge flexibiliteit door omvangrijke configuratiemogelijkheden
  • Geschikt voor netwerkkoppeling via gestandaardiseerde communicatie-interfaces
  • Zelfstandige opbouw aan de hand van een getest aansluitschema

CHARX start home voor enkele laadpunten voor de particulier

Starterset Home  

Starterset CHARX start home

Iedere starterset bevat onder andere het volgende:

  • 1 AC-laadcontroller CHARX control basic
  • 1-kanaals foutstroombewakingsmoduul CHARX control rcm
  • 1 stukslijst met aansluitschema
  • 1 montage- en installatiehandleiding

Maak uw keuze uit de startersetvarianten:

  • 3,7 kW met 1 AC-laadkabel en 1 houder
  • 11 kW met 1 AC-outlet 1 beschermdeksel

CHARX start twin voor commerciële, dubbele laadpunten

Starterset Twin  

Starterset CHARX start twin

Iedere starterset bevat onder andere het volgende:

  • 2 AC-laadcontrollers CHARX control advanced
  • 1 2-kanaals foutstroombewakingsmoduul CHARX control rcm
  • 1 stukslijst met aansluitschema
  • 1 montage- en installatiehandleiding

Maak uw keuze uit de startersetvarianten:

  • 22 kW met 2 AC-laadkabels en 2 houders
  • 22 kW met 2 AC-outlets, 2 beschermdeksels, 2 energiemeters en 2 ontgrendelingsmodulen

Meer CHARX-producten voor de laadinfrastructuur

Elektrische auto aan een laadpaal  

Wij bieden een volledig productenprogramma voor het laadproces van elektrische voertuigen

Maak gebruik van ons uitgebreide assortiment voor het opbouwen van krachtige laadpalen of volledige laadparken. Naast de hier voorgestelde producten is bij ons ook het volgende verkrijgbaar:
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
Meer informatie