nieuw
Connectoren voor signalen, data en vermogen bieden voor elke toepassing een overtuigende oplossing.
Veelzijdige ronde connectoren in M5 t/m M58, data- en PV-connectoren alsmede modulaire rechthoekige en industriële zware connectoren: het omvangrijke connectorprogramma van Phoenix Contact biedt een enorm aantal oplossingen voor industriële en semi-industriële toepassingen.
nieuw

nieuw

nieuw


nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
Voor de industriële automatisering levert Phoenix Contact ronde connectoren in talrijke bouwgrootten. Van klein tot groot, recht of haaks, omspoten of ter plaatse te confectioneren: het brede productenprogramma biedt optimale oplossingen voor de overdracht van signalen, data en vermogen.
Voor een veilige en snelle dataoverdracht in de industrie, computercentra en infrastructuurtoepassingen levert Phoenix Contact dataconnectoren voor de koper- en glasvezelbekabeling. Voor alle gangbare veldbussen en netwerken zijn connectoren, patchkabels en toebehoren leverbaar.
Zware connectoren beschermen uw interfaces en zorgen ook onder de zwaarste omstandigheden voor een betrouwbare overdracht van power, signalen en data. Ze zijn bestand tegen vuil, water, trillingen en hoge mechanische belastingen en zijn dicht tot beschermklasse IP69K.
Modulaire rechthoekige connectoren bieden compacte aansluitingen voor toepassing in apparaten, klemmenkasten en schakelkasten. Verschillende behuizingsvarianten, modulaire contactblokken alsmede contactblokken voor crimpcontacten maken flexibele aansluitopties voor signalen, data en vermogen mogelijk.
Laden op het wisselstroomnet of snel laden met gelijkstroom – Phoenix Contact biedt de wereldwijd passende laadconnectorsystemen voor Type 1, Type 2 en de GB/T-standaard. De AC- en DC-laadkabels en AC-outlets zijn veilig, betrouwbaar en gebruikersvriendelijk.
De fotovoltaïsche connectoren van Phoenix Contact hebben een breed toepassingsbereik:
confectioneerbare AC- en DC-connectoren, apparaataansluitingen alsmede aansluittechniek voor fotovoltaïsche panelen, in gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche installaties (BIPV) en micro inverters maken complete aansluitoplossingen mogelijk.
Enkele kabelverbinding, energieverdeling of apparaataansluiting: met de installatiesystemen IPD en QPD sluit u kabels dankzij push-in-verbindingstechniek waarbij geen gereedschap nodig is en snelle QUICKON IDC-aansluiting tijdbesparend aan.
Met printcontactblokken en -printconnectoren in 19"-techniek breidt u de functieomvang van uw schakelkast comfortabel en betrouwbaar uit. Schroef- en veerdrukaansluiting maken een eenvoudige bedrading van de aansluitelementen mogelijk en zorgen voor een stevige montage op elke plaats in de schakelkast.
Printklemmen maken de eenvoudige en betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen direct naar de printplaat mogelijk. De ruimtebesparende aansluitmethode is geschikt voor een groot aantal toepassingen in de proces- en industriële omgeving.
Onze printplaatconnectoren bieden een universele, onderhoudsvriendelijke aderaansluiting voor vrijwel alle apparaatdesigns van verschillende branches en markten.
Met doorvoerklemmen voor hoge stromen leidt u hoge stromen en spanningen veilig en betrouwbaar door de behuizingswand. Verschillende aansluittechnieken maken flexibele oplossingen voor de doorvoer mogelijk.
Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.
Geef antwoord op vijf vragen en ontvang gratis een advies op maat van onze professional.
Vraag gratis advies aanDe nieuwe PCB-connectoren met unieke SKEDD plug-in technologie kunnen direct blijvend op de printplaat worden gestoken. Praktischer kan echt niet.
Meer informatie en/of gratis sampleDeze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.
"$pageName" op