Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Toonaangevend in de elektromobiliteit

Met de laadtechniek van Phoenix Contact wordt de nieuwe norm in de elektromobiliteit bepaald.

Terug naar Producten

Categorieën

  • Laadkabels en outlets
    Laadkabels en outlets

    AC- en DC-laadkabels, outlets voor elektrische auto's en laadpalen alsmede passende toebehoren.

  • Laadcontrollers
    Laadcontrollers

    AC- en DC-laadcontrollers voor het particulier, (semi)publiek laden en foutstroombewakingsmodulen.

  • Loadmanagement-software
    Loadmanagement-software

    EV Charging Suite combineert alle functies voor een intelligent loadmanagement in één softwarepakket en optimaliseert zo het beheer van uw laadpalen.

  • Starterkits voor laadpalen
    Starterkits

    Samenstelling van alle benodigde componenten voor het zelfstandig opbouwen van AC-laadpalen.

Zoeken in Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Toon alle producten uit deze categorie

De laadconnectorsystemen en laadcontrollers van Phoenix Contact kunnen voor alle mogelijke dagelijkse toepassingssituaties worden gebruikt – zowel bij het snelle DC-laden als bij het conventionele AC-laden. Met de bijbehorende software managet en bewaakt u uw laadinfrastructuur.

Uw voordelen

  • Groot aantal toepassingsmogelijkheden dankzij een breed productenprogramma voor wereldwijd gebruik
  • Dankzij de flexibel configureerbare laadcontrollers wordt er voldaan aan de meest uiteenlopende aanspraken in het particuliere, commerciële en publieke bereik
  • Optimalisatie en besturing van het volledige laadpark met behulp van intelligente software
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

Laadkabels en outlets

Betrouwbare laadconnectorsystemen voor alle toepassingen over de hele wereld  

Betrouwbare laadconnectorsystemen voor alle toepassingen over de hele wereld

Onze laadconnectorsystemen bepalen de norm op het gebied van de energievoorziening van elektrisch aangedreven voertuigen.

Deze zijn niet alleen veilig en betrouwbaar tijdens het bedrijf, maar ook comfortabel in het gebruik.

Met High Power Charging bepalen wij een andere mijlpaal in de geschiedenis van de elektromobiliteit – doordat wij de laadtijd verkorten tot slechts enkele minuten.

Laadcontrollers

Flexibel te gebruiken laadcontrollers  

Flexibel te gebruiken laadcontrollers

Met onze flexibel inzetbare laadcontrollers exploiteert u elke laadpaal – van het AC-laadpunt bij u thuis tot en met de HPC-laadpaal langs de snelweg.

De apparaten bewaken en besturen het laadproces van elektrische voertuigen volgens de geldende internationale IEC-, GB/T- en SAE-normen en standaarden.

Loadmanagement-software

Software voor een intelligent loadmanagement  

Software voor een intelligent loadmanagement

De EV Charging Suite optimaliseert het bedrijf van uw laadpalen en zorgt voor een betrouwbare beschikbaarheid.

De schaalbare software vormt de interface tussen de bestuurder van het elektrisch voertuig, aanbieder van het afrekenproces, elektriciteitsnet- en laadparkexploitant.

Specifieke gebruikersrollen, een intuïtieve touch-bediening en een nauwkeurige afrekening via OCPP maken het pakket compleet.

Starterkits voor laadpalen

Starterkits  

Laadpalen zelf opbouwen met de starterkits

Onze starterkits zijn de perfecte introductie voor elektrotechnische installateurs in de wereld van de laadtechniek.

De sets omvatten een complete combinatie van alle componenten die nodig zijn voor de eenvoudige en eigenhandige opbouw van particuliere of bedrijfsmatige AC-laadpalen.

De aansluitschema's zijn getest, zodat ontwikkelingswerkzaamheden niet nodig zijn.
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
Snel laden in een nieuwe dimensie

Met High Power Charging wordt elektromobiliteit geschikt voor de dagelijkse praktijk.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten