Loadmanagement-software voor de elektromobiliteit

Laadplein-managementsoftware

Laadpalen intelligent managen

Met EV Charging Suite optimaliseert u het beheer van uw laadpalen.

EV Charging Suite is onze schaalbare softwareoplossing voor uw loadmanagement. Hiermee wordt het beheer van uw laadpalen geoptimaliseerd, de beschikbaarheid gewaarborgd en een flexibele uitbreiding mogelijk gemaakt. De software vormt de interface tussen de bestuurder van het elektrisch voertuig, de aanbieder van het afrekenproces en de beheerders van het elektriciteitsnet en het laadplein.

Uw voordelen

  • Geïntegreerd loadmanagement voorkomt dure uitval en garandeert de beschikbaarheid
  • Eenvoudige inbedrijfstelling, configuratie en bewaking via een webbrowser
  • Intuïtieve touchbediening voor bestuurders van elektrisch voertuigen bij de terminal
  • Toekomstbestendig en flexibel door schaalbare licenties en toevoegen van nieuwe oplaadpunten
  • Geringe inbedrijfstellings- en configuratiewerkzaamheden met vooraf ingestelde industriële PC's

Goede redenen voor een loadmanagement

Parkeergarage met oplaadmogelijkheden voor medewerkers  

Toepassingsvoorbeeld: parkeergarage met oplaadmogelijkheden voor medewerkers

Met het toenemende aantal elektrische auto's op onze wegen groeit de vraag naar oplaadmogelijkheden. Er is een trend waarneembaar naar grotere laadpleinen met korte oplaadtijden.

Ontwerpers en constructeurs van dergelijke laadpleinen staan voor de uitdaging met de beperkte netaansluiting ter plaatse het optimale laadvermogen te genereren voor ieder laadpunt. Tegelijkertijd moet een betrouwbaar bedrijf met een hoge beschikbaarheid worden gewaarborgd, waarbij rekening wordt gehouden met andere energieverbruikers en -opwekkers.

Met EV Charging Suite voldoet u aan deze aanspraken.

Intelligent verdelen

Drie plekken op een parkeerplein, waarover het beschikbare aansluitvermogen wordt verdeeld  

Het beschikbare aansluitvermogen wordt volgens instelbare regels verdeeld

Het geïntegreerde loadmanagement van EV Charging Suite verdeelt het beschikbare aansluitvermogen optimaal over alle laadpunten volgens instelbare regels. Dit voorkomt dat de hoofdzekering wordt aangesproken door overbelasting en garandeert zo de beschikbaarheid van uw laadplein.

Bovendien voorkomt u hoge extra kosten die kunnen ontstaan bij overschrijding van het contractueel vastgelegde maximale vermogen.

Comfortabel regelen

Controleruimte met monitors voor de besturing en bewaking van een laadplein  

Besturing en bewaking van het laadplein via een webbrowser

Via een webbrowser wordt uw laadplein eenvoudig in bedrijf gesteld, geconfigureerd, aangestuurd en bewaakt. Dat kan zodoende heel klassiek worden uitgevoerd via een PC in uw controleruimte, maar geeft u ook de mogelijkheid tot onderhoud op afstand via een tablet of smartphone.

Op de webinterface beheert u gebruikers en laadpunten en geeft u laadprocessen vrij. Van elk laadpunt worden de status- en diagnosegegevens uitgebreid en duidelijk gevisualiseerd en deze kunnen naar andere programma's worden geëxporteerd voor verdere verwerking.

Op maat gemaakte gebruikersrollen voor installatie-exploitanten, service-technici en bedieningspersoneel zorgen voor de passende rechten voor alle taken.

Eenvoudig laden

Op de terminal wordt het oplaadpunt geselecteerd  

De bestuurder van de elektrische auto selecteert op de terminal het gewenste oplaadpunt

De klanten van uw laadplein, de bestuurders van de elektrische voertuigen dus, worden op de centrale terminal intuïtief geleid via een touchpanel, van de autorisatie tot en met het beëindigen van het laadproces.

De afrekening vindt nauwkeurig en conform het gebruik via het Open Charge Point Protocol (OCPP) plaats, waarbij de software met de aanbieder van het afrekenproces communiceert.

Toekomstbestendig investeren

Opbouw van nieuwe AC-laadpalen  

Er kunnen eenvoudig nieuwe laadpunten in de software worden toegevoegd

U krijgt een gestaffeld aantal softwarelicenties van 10, 30 of 50 laadpunten, zodat dit bij de omvang van uw laadplein past. Via de webinterface worden eenvoudig nieuwe laadpunten toegevoegd, zonder dat het hele laadplein opnieuw geconfigureerd hoeft te worden.

Indien uw licentie bij een grote uitbreiding niet meer toereikend is, kunt u een voordelige upgrade-licentie naar 30 of 50 laadpunten aanvragen. Zo is uw investering toekomstbestendig en kunt u uw oplaadmogelijkheden flexibel uitbreiden.

Intelligent koppelen

Gebouwen- en energiebeheersysteem Emalytics  

Met een energiebeheersysteem kunnen de energiestromen tussen elektriciteitsopwekkers en verbruikers worden geoptimaliseerd

Optioneel kan EV Charging Suite met een gebouwen- en energiebeheersysteem worden gekoppeld, bijv. Emalytics. Door de integratie van realtime data kan de afstemming tussen alle elektriciteitsopwekkers en verbruikers worden geoptimaliseerd.

Zo kunt u bijv. elektrische auto's milieubewust opladen met duurzame energie en tegelijkertijd ervoor zorgen dat er voldoende energie wordt gereserveerd voor andere verbruikers in het gebouw.

Meteen beginnen

Industriële PC met touchscreen en geïnstalleerde EV Charging Suite  

EV Charging Suite is vooraf geïnstalleerd op een passende industriële PC leverbaar

Indien gewenst kunt u EV Charging Suite vooraf geïnstalleerd op een Valueline industriële PC bestellen, die dan bijv. als centrale touch-terminal dient. Zo vermindert u uw installatie- en configuratiewerkzaamheden.

De Valueline-serie is geschikt voor outdoortoepassing en ook bij veel direct zonlicht goed afleesbaar. Het vermogen van de hardware is afgestemd op de systeemeisen voor EV Charging Suite.

Bent u geïnteresseerd?

Wij adviseren u graag en helpen u bij uw projectspecifieke aanspraken.
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
Klantenstatement over EV Charging Suite

GP Joule heeft gekozen voor Phoenix Contact als laadmanagement-aanbieder.


Interview van de Hannover Messe 2019

Registratie van de livestream met productmanager Dirk Vogel.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten