Naar alle persinformatie

Heavy-duty connectoren voor toepassingen met beperkte ruimte

15.05.2016

Heavy-duty connectoren HEAVYCON EVO  

B6-TWIN-behuizingen alsmede B16 en B24 in vlakke bouwvorm

(4851) De heavy-duty connectoren HEAVYCON EVO van Phoenix Contact worden gekenmerkt door het gepatenteerde EVO-Lock-systeem.

Daarmee kunt u ter plekke de kabelaansluitrichting flexibel bepalen. Nieuw in de EVO-serie zijn de vlakke wartelbehuizingen in bouwgrootten B16 en B24 alsmede een B6-TWIN-behuizing met twee flexibele kabelaansluitingen en lengtebeugelvergrendeling. Deze nieuwe producten zijn ideaal voor toepassing waarbij weinig ruimte beschikbaar is. Ze zijn vervaardigd van een robuuste hoogwaardige kunststof met een stootvastheid van IK09 en beschermklasse IP66. Verder zijn ze compatibel met de industriestandaard, waardoor ze ook te combineren zijn met alle op de markt verkrijgbare aluminiumbehuizingen. Naast de nieuwe B6-TWIN-behuizing omvat het productenprogramma ook TWIN-behuizingen in bouwgrootten B10 t/m B24 met dwarsbeugelvergrendeling. Een groot voordeel van de EVO-serie vormen de gereduceerde voorraadkosten, want u hebt tot 75% minder behuizingsvarianten nodig. Want de kabelwartels met bajonetvergrendeling maken zowel een zijwaartse als een rechte kabelaansluitrichting met één behuizing mogelijk.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie