Naar alle persinformatie

Nieuwe ronde connectoren voor ongunstige klimaatomstandigheden

29.08.2019

Ronde connectoren uit de serie PRC  

Ronde connectoren uit de serie PRC

(5107) Phoenix Contact breidt haar productserie IP-beschermde ronde connectoren uit de serie PRC uit.

Geïnverteerde kabelconnectoren en koppelingen zijn de oplossing voor betrouwbare kabel-kabel-verbindingen in gebouwen, in de industrie en bij buitengebruik. Met modulaire basisbehuizingen en contactblokken zijn nu ook schuine kabelafvoeren mogelijk. De behuizingen zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar voor 0°, 45° en 90° hoeken en kunnen afhankelijk van de toepassing met contactblokken voor bussen of stiftcontacten worden gemonteerd. De geïnverteerde connectoren en contactblokken zijn in drie- of vijf-polige uitvoeringen verkrijgbaar en bieden een hoge beschermklasse tot IP69K. De ronde connectoren zijn ontworpen voor stromen tot 35 A en spanningen tot 690 V AC (III/2) en zijn tot 75 procent compacter dan gebruikelijke industriële connectoren. Op grond van weerbestendige materialen zijn ze uitermate geschikt voor zowel indoor- als outdoor-toepassing.