Push-in Technology

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Categorieën

Push-in, de aansluittechniek van de toekomst: dat is jarenlange ontwikkelingservaring en knowhow van Phoenix Contact. Met het brede push-in-productassortiment profiteert u van het veld tot aan de besturing van de voordelen van een eenvoudige aansluiting waarvoor geen gereedschap nodig is. Push-in – het origineel van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • jarenlange ervaring in de push-in-aansluittechniek en meer dan 1,5 miljard aangesloten contacten staan voor maximale kwaliteit en betrouwbaarheid
  • het omvangrijke productenprogramma maakt de bedrading van volledige applicaties mogelijk
  • geautomatiseerd bedraden: met push-in-aansluittechniek mogelijk gemaakt

Sample-aanvraag

Vraag hier uw gratis sample en een brochure aan.

Push-in-aansluittechniek – volledig van het veld tot aan de besturing

Met het uitgebreide push-in-productenprogramma van Phoenix Contact sluit u uw complete applicatie eenvoudig en snel aan.

Push-in-productenprogramma van Phoenix Contact

Push-in-aansluittechniek – eenvoudig en snel zonder gereedschap aansluiten

Push-in-aansluittechniek  

Push-in-aansluittechniek – eenvoudig in gebruik, krachtig in de aansluiting

Met de push-in-aansluittechniek kunt u dankzij vederlicht insteken eenvoudig en snel bedraden. Zelfs kleine aders vanaf 0,25 mm² sluit u veilig en zonder gereedschap aan. Om de ader los te nemen, drukt u eenvoudig op de oranje ontgrendelingsknop.

Push-in is nu en in de toekomst de enige juiste insteekveerdruktechniek voor u.

Push-in – het origineel van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek maakt geautomatiseerd bedraden mogelijk

Met de focus op het proces – Phoenix Contact biedt oplossingen voor het optimaliseren van de schakelkastbouw.

Push-in-aansluittechniek maakt geautomatiseerd bedraden mogelijk

UPDATE speciale uitgave Push-in

UPDATE speciale uitgave Push-in

UPDATE speciale uitgave Push-in

De speciale uitgave van ons klantenmagazine is gewijd aan de push-in-aansluittechniek. Ervaar hoe u met Phoenix Contact eenvoudig en zonder gereedschap elektrische installaties van het veld tot en met de besturing universeel kunt bedraden.

René Bruins

René Bruins

Product Manager Industrial Components

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten