Terug naar het overzicht

Speed seminar PLCnext Technology

Speed seminar PLCnext
Tijd:15.30 - 19.00 uur (inclusief buffet)
Prijs per persoon: gratis

In een snel veranderende wereld, waarin meer apparaten dan mensen met het internet zijn verbonden, zal ook de industriële automatisering een fundamentele verandering ondergaan.

Precies daarom is de PLCnext Technology ontwikkeld, een innovatief besturingsplatform dat compleet nieuwe vrijheidsgraden biedt. Geen beperkingen meer van gesloten, fabrikant specifieke systemen maar nieuwe mogelijkheden dankzij hét open en flexibele PLCnext platform!

Doelen

Tijdens dit speed seminar maakt u kennis met unieke kenmerken van de PLCnext Technology. We bespreken de architectuur van de klassieke PLC, de PLCnext Technology en andere besturingsoplossingen. Ook spreken we de Execution & Synchronisation Manager waarmee totaal verschillende programmaroutines gemanaged kunnen worden zoals u dat kent van de klassieke PLC. Daarnaast komt de Global Data Space aan bod waarmee data consistent tussen de verschillende programmaroutines kan worden uitgewisseld. Tenslotte ervaart u aan de hand van verschillende demonstraties welke voordelen de PLCnext Technology u biedt en hoe eenvoudig data met de ProfiCloud kan worden uitgewisseld.

Voor wie?

Een interessant seminar voor met name software engineers en R&D-managers die nieuwe kansen willen creëren binnen de industriële automatisering.

Inhoud

Na afloop heeft u antwoorden op de volgende vragen:

Waarom is de PLCnext Technology ontwikkeld?
Hoe ziet de architectuur van klassieke PLC’s, PLCnext Technology en andere besturingsoplossingen eruit?
Wat maakt de PLCnext Technology zo uniek?
Wat zijn PLCnext Technology, Componenten?
Welke programmeertalen en -tools kan ik gebruiken?
(Hoe) kan ik nieuwe functionaliteit integreren?
(Hoe) kan ik nieuwe communicatie protocollen integreren?
(Hoe) kan ik data met de Cloud uitwisselen?
Hoe zit het met de security?
Welke kenmerken heeft de PLCnext Controller AXC F 2152?

Data

  Datum Status Plaats Locatie
17.04.2019
Afspraak noteren
Waalre Technologie- en trainingscentrum Waalre
Routebeschrijving
25.06.2019
Afspraak noteren
Reeuwijk Technologie- en trainingscentrum Reeuwijk
Routebeschrijving
25.09.2019
Afspraak noteren
Zevenaar Technologie- en trainingscentrum Zevenaar
Routebeschrijving
21.11.2019
Afspraak noteren
Reeuwijk Technologie- en trainingscentrum Reeuwijk
Routebeschrijving