Terug naar het overzicht

Training Programmeren C++

Head Seminar Advanced
Tijd:4-daagse training van 09.00 - 16.00 uur
Prijs per persoon: € 1.580 (artikelnr. 5990052)
Maximaal deelnemeraantal: 8

C is een succesvolle programmeertaal die een groot toepassingsgebied kent. Veel IT- en ook OT-applicaties zijn geprogrammeerd in C, maar ook besturingssystemen zoals Unix, Microsoft Windows, macOS en Linux zijn voor het grootste deel in C geschreven.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de programmeertaal C uitgebreid met objectgeoriënteerde syntaxelementen naast de procedurele programmeertechnieken waarop C is gebaseerd. Deze taal noemen we C++ en biedt programmeurs de mogelijkheid om applicaties te ontwikkelen op objectgeoriënteerde (OO) wijze. C++ is volledig compatible met C waardoor het mogelijk is bestaande modules en libraries die in C zijn geschreven te combineren met OO modules in C++.

De training wordt gegeven door ervaren docenten die beschikken over veel praktische kennis. De training zal plaatsvinden in één van onze trainingscentra of in overleg op locatie. Bij de training wordt gebruik gemaakt van verhelderende voorbeelden, theoretische vraagstukken en praktische oefeningen die zijn afgestemd op de PLCnext Controller AXC F 2152.

De training is inclusief lesmaterialen, een certificaat en lunch, koffie/thee/fris en gaat door zodra er minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers aangemeld zijn.

Doelen

Na het doorlopen van de training is de deelnemer in staat om de C++ syntax te begrijpen en C++-programma's optimaal objectgeoriënteerd te kunnen opbouwen.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor voor programmeurs die programma’s in C++ willen kunnen lezen, aanpassen en schrijven.

Voor deelname aan deze training is voorkennis van de programmeertaal C vereist aangezien de C++ programmeertaal de objectgeoriënteerde extensie is van C.

Inhoud

De leerdoelen voor deze training zijn:

•           Een C++-programma schrijven en testen met basis-statements
•           Een C++-programma schrijven met gebruik van een vooraf opgezet ‘class diagram’
•           Een C++-programma programmeren deels gebruikmakend van bestaande C code

Data

Interesse? Meld u dan aan via de button 'Aanmelden' onderaan deze pagina. LET OP: DIT IS EEN BETAALDE TRAINING

  Datum Status Plaats Locatie
03.06.2019 tot en met 06.06.2019
Afspraak noteren
Reeuwijk Technologie- en trainingscentrum Reeuwijk
Routebeschrijving
11.11.2019 tot en met 14.11.2019
Afspraak noteren
Zevenaar Technologie- en trainingscentrum Zevenaar
Routebeschrijving