Terug naar het overzicht

Training Programmeren C

head seminar
Tijd:4-daagse training van 09.00 - 16.00 uur
Prijs per persoon: € 1.580 (artikelnr. 5990046)
Maximaal deelnemeraantal: 8

C is een succesvolle programmeertaal die een groot toepassingsgebied kent. Veel IT- en ook OT-applicaties zijn geprogrammeerd in C, maar ook besturingssystemen zoals Unix, Microsoft Windows, macOS en Linux zijn voor het grootste deel in C geschreven.

Sinds de tachtiger jaren is de syntax van C de basis geweest voor meerdere later populair geworden programmeertalen zoals C++, Java en C#. De training vormt daarom een goed fundament voor de training C++.

De training wordt gegeven door ervaren docenten die beschikken over veel praktische kennis. De training zal plaatsvinden in één van onze trainingscentra of in overleg op locatie. Bij de training wordt gebruik gemaakt van verhelderende voorbeelden, theoretische vraagstukken en praktische oefeningen die zijn afgestemd op de PLCnext Controller AXC F 2152.

De training is inclusief lesmaterialen, een certificaat en lunch, koffie/thee/fris en gaat door zodra er minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers aangemeld zijn.

 

Doelen

Na het doorlopen van de training is de deelnemer in staat om een ANSI C-programma's te ontwikkelen, de complete ANSI C syntax te gebruiken en het werken met gestructureerde datatypes optimaal te kunnen  toepassen.

Voor wie?

Deze training is bestemd voor programmeurs die programma’s in C willen kunnen lezen, aanpassen en schrijven.
Voor deelname aan deze training is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis van een andere hogere programmeertaal is echter bevorderlijk voor een snelle begripsvorming.

Inhoud

De leerdoelen voor deze training zijn:

•           Een C-programma schrijven en testen met basis-statements.
•           Een C-programma schrijven met gebruik van de meest gangbare functies uit de standaardbibliotheek
            zoals console en file I/O, dynamisch geheugenbeheer, rekenkundige bewerkingen etc.
•           Een C-programma programmeren gebruikmakend van een hierarchie van ‘user defined data types.

 

 

 

Data

Interesse? Meld u dan aan via onderstaande button 'Aanmelden'. LET OP: DIT IS EEN BETAALDE TRAINING

  Datum Status Plaats Locatie
09.09.2019 tot en met 12.09.2019
Afspraak noteren
Waalre Technologie- en trainingscentrum Waalre
Routebeschrijving