Terug naar het overzicht

Workshop PLCnext Technology

Starterkit PLCnext
Tijd:2-daagse workshop van 09.00 - 16.00 uur (inclusief lunch)
Prijs per persoon: € 995,-- incl. starterkit
Maximaal deelnemeraantal: 12

Prijs: € 995 inclusief PLCnext starterkit of € 295 exclusief starterkit voor iedere tweede deelnemer

Ervaar de unieke kenmerken van de PLCnext Technology!

In een snel veranderende wereld, waarin meer apparaten dan mensen met het internet zijn verbonden, zal ook de industriële automatisering een fundamentele verandering ondergaan.

Precies daarom is de PLCnext Technology ontwikkeld, een innovatief besturingsplatform dat compleet nieuwe vrijheidsgraden biedt. Geen beperkingen meer van gesloten, fabrikant specifieke systemen maar nieuwe mogelijkheden dankzij hét open en flexibele PLCnext platform!

Doelen

Tijdens deze workshop maakt u kennis met unieke kenmerken van de PLCnext Technology. U leert hoe het platform is opgebouwd en u krijgt een introductie in de onbegrensde mogelijkheden door de combinatie van realtime applicaties en open-source. U verlaat de workshop met een compleet ingerichte programmeeromgeving inclusief starterkit en de benodigde kennis om een vliegende start te beleven met het platform.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor software engineers die hun grenzen willen verleggen en nieuwe kansen willen creëren binnen de industriële automatisering. Om deel te kunnen nemen aan deze workshop, dient u basiservaring te hebben met programmeren.

Inhoud

Na afloop van de workshop:

  • Heeft u kennis gemaakt met de unieke kenmerken van de PLCnext Technology
  • Heeft u geleerd hoe hét open en innovatieve besturingsplatform in bedrijf kan worden genomen.
  • Heeft u geleerd hoe applicaties, ontwikkeld in PLCnext Engineer (IEC 61131-3) en Eclipse (C++) middels de Execution & Synchronisation Manager, gemanaged kunnen worden.
  • Heeft u geleerd hoe data consistent kan worden uitgewisseld tussen applicaties ontwikkeld in PLCnext Engineer (IEC 61131-3) en Eclipse (C++).
  • Heeft u de benodigde kennis om een vliegende start te beleven met het platform.

Praktische informatie:

  • de starterkit bestaat uit PLCnext Controller AXC F 2152, digitaal in- en uitgangsmoduul, analoog in- en uitgangsmoduul, potentiometer, tuimelschakelaars, PROFICLOUD licentie, voedingspanningsschakelaar, netvoeding, patchkabel en documentatie
  • de nettoprijs is € 995,-- per persoon, excl. BTW en is geldig tot en met 31.12.2019
  • de 2-daagse workshop (inclusief lunch) is iedere dag van 09.00 uur tot 16.00 uur en zal alleen bij voldoende deelname plaatsvinden

Data

Interesse? Meld u dan aan via onderstaande button 'Aanmelden'. LET OP: DIT IS EEN BETAALDE WORKSHOP

  Datum Status Plaats Locatie
11.03.2019 tot en met 12.03.2019
Afspraak noteren
Waalre Technologie- en trainingscentrum Waalre
Routebeschrijving
08.05.2019 tot en met 09.05.2019
Afspraak noteren
Reeuwijk Technologie- en trainingscentrum Reeuwijk
Routebeschrijving
28.10.2019 tot en met 29.10.2019
Afspraak noteren
Waalre Technologie- en trainingscentrum Waalre
Routebeschrijving
04.12.2019 tot en met 05.12.2019
Afspraak noteren
Zevenaar Technologie- en trainingscentrum
Routebeschrijving

(0316) 59 17 20

Jan Willem Steenbergen

Jan-Willem Steenbergen

Technical consultant PLCnext Technology

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten