High Power Charging – de technologie voor snelladers

Parkeerplaats langs snelweg met HPC-laadpalen

Snelladers voor E-auto's

100 kilometer bereik in 3 - 5 minuten opladen: met onze High Power Charging-technologie behoren lange laadtijden voor elektrische auto's tot het verleden.

Terug naar Technologieën

Categorieën

  • Techniek
    High Power Charging Technology

    De intelligente HPC-technologie van Phoenix Contact is gebaseerd op een actieve koeling waarmee laadstromen tot 500 A mogelijk worden gemaakt – zonder concessies te doen op het gebied van veiligheid of gebruiksgemak.

  • Toepassingsgebieden
    Toepassingsgebieden HPC-laadtechniek

    Het HPC-systeem van Phoenix Contact wordt toegepast op plaatsen waar bestuurders van elektrische voertuigen niet veel tijd hebben, vooral langs snelwegen en bij belangrijke verkeersknooppunten.

High Power Charging is een oplaadtechniek die door Phoenix Contact is ontwikkeld en in snellaadstations voor elektrische auto's is ingebouwd. Accu's van elektrische auto's kunnen daarmee binnen drie tot vijf minuten worden opgeladen voor een bereik van 100 kilometer. Hiermee heeft Phoenix Contact een mijlpaal bereikt voor de toekomst van de elektromobiliteit, want met behulp van High Power Charging wordt het laden van elektrische auto's bij elektrische tankstations meer dan geschikt voor algemeen gebruik. Hiermee wordt het opladen van een elektrische auto met 500 ampère tijdens een korte rustpauze een bijzaak.

Innovator-Award voor High Power Charging Technology –
uitgereikt door erewinnaar Dr. Wladimir Klitschko

Phoenix Contact is Innovator van het jaar 2019 met de High Power Charging Technology  

Dirk Moseke, Robert Ewendt en Michael Heinemann van Phoenix Contact met Dr. Wladimir Klitschko en DDW-directeur Michael Oelmann (Foto Uwe Erensmann/@uepress)

Sinds donderdag 9 mei 2019 is het officieel: Phoenix Contact is "Innovator van het Jaar 2019" met de High Power Charging Technology. Michael Heinemann, CEO Phoenix Contact E-Mobility, nam de business award van de Deutsche Wirtschaft (DDW) bij de feestelijke gelegenheid in Düsseldorf officieel in ontvangst: "Wij zijn vereerd dat de jury ons heeft gekozen. En dan hebben we ook nog eens de publieksprijs gewonnen, waarop we niet hadden gerekend."

In totaal vielen 20 ondernemingen in de prijzen, slechts drie van hen ontvingen ook de publieksprijs waarover lezers konden stemmen. De prijs werd persoonlijk uitgereikt door erewinnaar Dr. Wladimir Klitschko. Voor meer achtergronden en foto's van de prijsuitreiking zie ons LinkedIn-artikel.

Een groot bereik, extreem korte laadtijd –
snellaadpalen met High Power Charging Technology

High Power Charging-connectoren voor korte laadtijden  

High Power Charging maakt extreem korte laadtijden voor elektrische auto's mogelijk

Het snelladen van bereik van een elektrische auto bij snellaadstations wordt door High Power Charging vergelijkbaar met het tanken van een auto met verbrandingsmotor. Deze vooruitstrevende laadtechniek maakt het mogelijk om met een laadvermogen van 500.000 watt (een half megawatt) de accu van elektrische auto's tijdens een korte koffiepauze op te laden. Onze High Power Charging-laadconnectoren voldoen bovendien aan de CCS-standaard, d.w.z. ze zijn ook downwards compatibel voor elektrische auto's die de nieuwe technologie nog niet ondersteunen. Het Combined Charging System (CCS) is de reeds gevestigde laadstandaard voor Europa en Amerika.

De nieuwe generatie snellaadstations – snel te installeren en een hoge onderhoudsvriendelijkheid

Installatie- en onderhoudsvriendelijk elektrisch tankstation  

Het High Power Charging-systeem is bijzonder installatie- en onderhoudsvriendelijk

Ontwikkelaars van de toekomstige laadinfrastructuur en fabrikanten van de laadtankstations voor elektrische auto's van morgen hechten veel waarde aan een eenvoudige inrichting en snelle opbouw van de desbetreffende techniek. Al tijdens de ontwikkeling van High Power Charging heeft Phoenix Contact gefocust op een zo snel mogelijke installatie. Daarvoor werd o.a. een speciale kabeldoorvoer ontwikkeld om een comfortabele en eenvoudige montage van de laadkabel aan de laadpaal mogelijk te maken. De configuratietijd van een High Power Charging Technology-snellaadpaal komt hiermee vrijwel overeen met die voor de huidige elektrische laadpalen.

Net zo gebruiksvriendelijk als het installeren is het onderhoud van het technische systeem. Anders dan de voorgaande laadpalen werkt High Power Charging met een intelligente vloeibare koeling, zodat de laadconnector en -kabel niet oververhit raken door de hoge laadstromen. Door toepassing van een milieuvriendelijk water-glycolmengsel als koelvloeistof zijn de servicewerkzaamheden voor het koelcircuit vergelijkbaar eenvoudig. In tegenstelling tot onderhoudsintensieve gesloten systemen die met oliekoeling werken, is het voor onze laadconnector benodigde, halfopen systeem eenvoudig in het onderhoud.

Laadkabels bij openbare elektrische tankstations zijn blootgesteld aan hoge mechanische belastingen, bijvoorbeeld doordat ze op de grond vallen of worden overreden. Het connectorbeeld wordt daarbij het meest belast. De High Power Charging-connector van Phoenix Contact is daarom zodanig ontwikkeld, dat het frontale connectordeel en de vermogenscontacten snel kunnen worden vervangen. Reparatie is daardoor eenvoudig en tijdbesparend, zodat uitvaltijden van de laadpalen worden geminimaliseerd en een dure vervanging van de complete laadkabel niet nodig is.

Intelligente voertuiglaadconnector met realtime-dataoverdracht van de analysegegevens

Binnenin de laadconnector is nog meer intelligente technologie te vinden: geïntegreerde sensoren leveren informatie over de algemene toestand van de High Power Charging-connector, het verbruik en de slijtage alsmede andere analysegegevens. Alle informatie wordt in de voertuiglaadconnector opgeslagen en daarnaast in realtime doorgegeven aan de exploitant. Om de maximale veiligheid te kunnen garanderen, wordt het systeem bovendien permanent bewaakt op oververhitting en eventueel ontsnappende koelvloeistof. Natuurlijk is de High Power Charging-laadkabel CE-gecertificeerd en voldoet deze aan de relevante normen. Wat de kabel betreft, staat dus niets een toelating van de snellader in de weg.

De High Power Charging-laadconnector in detail

Ontdek de hierboven beschreven features van onze High Power Charging-laadconnector. Klik simpelweg op de hotspots om meer te weten te komen.

 
Binnenaanzicht van de High Power Charging-voertuiglaadconnector

Meer informatie over componenten, koeling en technische gegevens van het High Power Charging-systeem vindt u in onze techniek-rubriek.

Van het Combined Charging System (CCS) naar High Power Charging Technology

Snellaadconnector met intelligente sensoren  

Bij de ontwikkeling van de laadconnector wisten onze engineers veel uitdagingen te overwinnen

High Power Charging Technology is gebaseerd op CCS, het Combined Charging System, waarvoor de norm al door Phoenix Contact als drijvende kracht in samenwerking met de autoindustrie tot stand kwam. Een van de grootste uitdagingen bij de ontwikkeling van de snellaadconnector was zowel de doorsnede van de laadkabel als de grootte en het gewicht van de laadconnector zo praktisch mogelijk vorm te geven. Dit was alleen te realiseren door de ontwikkeling van een slimme en efficiënte koeling en een doordachte kabelopbouw.

Bovendien zijn de connectoren voorzien van verzilverde contacten en een contactblok dat dankzij de uitstekende warmtegeleidende eigenschappen tegelijkertijd als koellichaam dient. Daardoor wordt een bijzonder hoge stabiliteit bereikt met tegelijkertijd een uitstekend koelvermogen.

Phoenix Contact toonaangevend bij normen en medeoprichter van elektromobiliteitsnetwerken

Logos van het CharIN en van het NPM  

Wij zijn lid van het CharIN en het NPM

Op het gebied van elektromobiliteit en snelladen van elektrische auto's wist Phoenix Contact zich tot nu toe als een van de toonaangevende bedrijven op deze markt te positioneren – niet alleen met producten en nieuwe technologieën, maar ook door mee te werken aan het uitwerken van normen die de elektromobiliteit betreffen. Zo is Phoenix Contact naast grote Duitse automobielfabrikanten en de TÜV Süd een van de oprichters van de vereniging CharIN (Charging Interface Initiative), die het snelle laden van elektrische auto's ondersteunt en stimuleert. CharIN heeft tot doel het Combined Charging System (CCS) als de wereldwijde standaard voor elektrische auto's ingevoerd te krijgen.

Ook wordt Phoenix Contact door directeur Roland Bent vertegenwoordigd in het nieuw opgerichte Duitse Nationale Platform Toekomst van de Mobiliteit (NPM). Hij is daar voorzitter van de werkgroep AG 6 voor standaardisering, normering, certificering en toelating. Eerder was hij plaatsvervangend voorzitter van werkgroep AG 4 van de voorgaande Duitse organisatie Nationaal Platform Elektromobiliteit (NPE). Roland Bent speelde tot nu toe een doorslaggevende rol in de uitwerking van internationale normen en standaarden op het gebied van elektromobiliteit. Deze taken zal hij in de nieuwe werkgroep van de NPM blijven uitvoeren en uitbreiden.

Elektromobiliteit nu en in de toekomst

Elektromobiliteit is nu al geschikt voor dagelijkse toepassing  

De Wave Trophy laat zien dat de elektromobiliteit geschikt is voor de dagelijkse praktijk

Niet alleen nationaal, maar over de hele wereld wordt elektromobiliteit steeds belangrijker. Bovendien is elektromobiliteit de milieuvriendelijke en duurzame toekomst voor de mobiliteit zoals we die nu kennen. Om dit doel te bereiken, zijn veel nieuwe wegen en technologische innovaties van de automobiel- en elektrotechnische branche gevraagd. Dat is een van de redenen waarom de Duitse overheid en industrie zich ten doel hebben gesteld Duitsland internationaal als toonaangevende markt neer te zetten en een actieve rol te spelen in de mobiliteitsomslag als wereldwijde benchmark.

Met de High Power Charging-technologie van Phoenix Contact is de volgende succesvolle stap in de richting van alledaagse toepasbaarheid van elektrische tankstations voor elektrisch aangedreven voertuigen gezet. De mogelijkheid elektrische auto's snel op te laden is van doorslaggevend belang voor de toekomst van de elektromobiliteit, want alleen als dit net zo praktisch en snel gaat als het tanken van verbrandingsmotoren zal die door de verbruikers algemeen worden geaccepteerd. Laadpalen voor elektrische voertuigen worden nu nog voor een belangrijk deel gesubsidieerd door de EU en de Duitse regering, waaronder de opbouw van snellaadpalen met High Power Charging Technology.

In de toekomst moeten nog talrijke innovatieve ideeën, technologieën en producten succesvol worden uitgewerkt om de uitdagingen voor de elektromobiliteit en laadpalen voor elektrische auto's te kunnen overwinnen. Phoenix Contact zal deze weg samen met de Duitse overheid, vertegenwoordigers uit de automobielbranche, exploitanten van laadinfrastructuur en andere partners bewandelen en actief een bijdrage leveren aan de toekomst van de elektromobiliteit – niet op de laatste plaats door High Power Charging en alle toekomstige ontwikkelingen van de elektromobiliteit.

Dat elektromobiliteit nu al geschikt is voor de dagelijkse praktijk, heeft Phoenix Contact al aangetoond door meermaals succesvol deel te nemen aan de Wave Trophy, 's werelds grootste rally voor elektrische auto's.

Uw specifieke High Power Charging-oplossing

Bent u producent van snellaadpalen of engineer van laadstations en bent u geïnteresseerd in onze High Power Charging-technologie?

Dankzij de modulaire opbouw van ons High Power Charging-systeem zijn de toepassingsgebieden zeer divers, zodat niets de algehele uitbreiding van uw laadinfrastructuur in de weg staat.

Wij helpen u graag en stellen graag uw specifieke oplossing voor uw snellaadpalen samen uit de voor uw toepassing passende componenten.
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
Sneller dan verwacht

U denkt dat het uren duurt om een elektrische auto op te laden? Met HPC zijn die tijden voorbij.


Hoe werkt High Power Charging?

Hier kunt u zien hoe de techniek in de High Power Charging-laadconnector functioneert.

Meer over dit thema

Spannende video's, referenties, literatuur en basisinformatie over elektromobiliteit.

Oplossingen voor de elektromobiliteit
Oplossingen voor de elektromobiliteit

Onze community over elektromobiliteit

Altijd de nieuwste info over E-Mobility en snellaadstations ontvangen

PxC op LinkedIn
Volg ons op LinkedIn

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten