Terug naar het overzicht

PC WORX – één programmeersoftware voor alle besturingen

PC WORX is de uniforme engineeringssoftware voor alle besturingen van Phoenix Contact. In deze software is programmering volgens IEC 61131, veldbusconfiguratie en installatiediagnose gecombineerd. Dat betekent voor u: optimaal samenspel tussen hardware en software. Met PC WORX realiseert u de meest complexe automatiseringsconcepten. Afhankelijk van het aantal te ondersteunen I/O's kiest u uit twee versies: PC WORX BASIC en PC WORX PRO. Om snel in de automatisering met compacte besturingen te kunnen stappen, bieden wij bovendien de kosteloze programmeersoftware PC WORX EXPRESS aan.

De programmeersoftware PC WORX op een rij

Intuïtief programmeren met PC WORX  

Intuïtief programmeren met PC WORX

  • intuïtieve programmering op basis van alle IEC 61131-talen
  • eenvoudig samenstellen van netwerktopologieën met drag & drop
  • comfortabele apparaathandleiding door geïntegreerde PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- alsmede Modbus-TCP-configuratie en -adressering
  • snelle projectstart met project-wizard
  • vroegtijdige programmatests dankzij simulatiefunctie
  • geïntegreerde tool voor diagnose van alle systeemcomponenten
Terug naar boven

Transparant en flexibel programmeren

PC WORX-software  

Perfect voor veeleisende automatisering

Met PC WORX programmeert u ook veeleisende automatiseringstaken efficiënt. De software biedt daarvoor een groot aantal handige functies.

  • programmeren in alle talen uit IEC 61131-3 zoals AWL, FBS, KOP, FFLD, AS, ST
  • cross compiling van de IEC-talen
  • comfortabele tekst- en grafische editors
  • kruisverwijzingsvenster
  • projectwizards/projectsjabloon
  • multi-usermogelijkheid en wachtwoordbeveiliging
  • multi-projectmogelijkheid
  • geïmpliceerde adressering
  • IntelliSense: hulpmiddel voor automatisch aanvullen bij het bewerken van source codes
  • projectvergelijking
  • globaal talenconcept
Terug naar boven

Busconfiguratie met PC WORX

Ook in het Chinees programmeren  

Ook in het Chinees programmeren

Programmeer flexibel. PC WORX ondersteunt alle gangbare busprotocollen en omvat veel nuttige functies voor de busconfiguratie.

  • geschikt voor INTERBUS, PROFINET, Profibus en Modbus-TCP
  • eenvoudige engineering van meerdere PLC-netwerken in één project
  • standaard boomstructuur voor de netwerkweergave
  • moduulcatalogus
  • reserve PLC-wizard
  • moduulcatalogus voor modulair opgebouwde apparaten
  • inlezen van PROFINET en INTERBUS
  • inlezen van PROFINET-topologie
  • apparaatbenoeming met DNS/PROFINET-apparaatnamen en IP-adressen
  • uitgifte van IP-adressen en apparaatnamen voor het complete project
  • automatisch genereren van PROFINET-apparaatnamen
  • GSD-import
Terug naar boven

Diagnose en monitoring met PC WORX

Diagnose en monitoring met PC WORX  

Diagnose en monitoring met PC WORX

Verhoog de beschikbaarheid van uw installatie en gebruik de talrijke PC WORX-functies op het gebied van monitoring en diagnose.

  • gebruikersvriendelijke online-bediening
  • online-aanpassingsvermogen
  • grafische weergave van de geforceerde variabelen in programmacode
  • volledige integratie van Diag+ voor de busdiagnoses IBS en PN
  • forcelijst
  • watch-windows
  • logica-analysator
  • Ethernet-topologieweergave
  • receptbeheer
  • simulatie zonder hardware-PLC
  • opslaan van de source code in de PLC
  • bedienen bij het contact
Terug naar boven

Snel en veilig programmeren dankzij voorgedefinieerde projectsjablonen

Besturingen sneller inrichten  

Besturingen sneller inrichten

PC WORX biedt u voorgedefinieerde projectsjablonen, afgestemd op de besturingen van Phoenix Contact. Dat betekent dat u uw programma niet voor elke besturing individueel hoeft in te richten en veel tijd bespaart.

Terug naar boven

Programmeren in de programmeertaal van uw voorkeur

Flexibel in programmeertaal  

Flexibel in programmeertaal

Programmeer zoals het uw voorkeur heeft. PC WORX ondersteunt alle programmeertalen volgens IEC 61131-3.

  • Instruction List – IL
  • Function Block Diagram – FBD
  • Ladder Diagram – LD/Fixed Format Ladder Editor – FFLD
  • Sequential Function Chart - SFC
  • Structured Text – ST
Terug naar boven

Betrouwbare monitoring met de logica-analysator

Fouten herkennen en corrigeren  

Fouten herkennen en corrigeren

Controleer uw programma: met de geïntegreerde logica-analysator van de PC WORX-software herkent en corrigeert u foutieve afhankelijkheden.

  • meerdere variabele waarden meeschrijven, in één venster voor een periode naar keuze
  • bruikbare datatypen: standard, array en structure
Terug naar boven

Online-aanpassingsvermogen zonder compromissen

Programma's online wijzigen  

Programma's online wijzigen

Via een online verbinding hebt u toegang tot veel functies van PC WORX – gebruik deze locatie-onafhankelijke mogelijkheden.

  • POE-code kan compleet worden gewijzigd
  • toevoegen van lokale en globale variabelen
  • instantiëren van nieuwe functies, functiebouwstenen en programma's
  • wijzigen van de cyclustijd
  • online programma-ontwikkeling
  • wijzigingen in de programmering ook bij draaiende besturing
Terug naar boven

Comfortabel bewerken en simuleren

Comfortabel bewerken met overzichtelijke programmeerinterface  

Comfortabel bewerken met overzichtelijke programmeerinterface

Eenvoudige en intuïtieve handling zijn centrale features van het PC WORX-softwareprogramma. Veel eigenschappen zijn ontwikkeld om het programmeren voor u te vereenvoudigen.

  • Syntax Colouring toont sleutelwoorden
  • IntelliSense vult variabelennamen, structuur- en functiebouwsteenelementen automatisch aan
  • onderscheiding met kleuren van de bibliotheekbouwstenen naar bron
  • wizards voor de verschillende programmeertalen
  • door dubbelklikken op gebruikersbouwstenen wordt interne informatie weergegeven

Uw voordelen

De programmeerinterface is overzichtelijker en beter leesbaar, dat wil zeggen dat u sneller en comfortabeler kunt werken.
Dankzij de geïntegreerde simulatie-omgeving test u uw programma zonder hardware-PLC. Aansluitend kunt u eenvoudig omzetten van de simulatie naar de werkelijke installatie.  

Terug naar boven

PC WORX ondersteunt bij het opsporen van fouten

Efficiënt fouten opsporen  

Efficiënt fouten opsporen

PC WORX biedt uitgebreide diagnosemogelijkheden. Dankzij veel debug-functies vindt u bij storingen snel de fout, waardoor u de inbedrijfstellingstijd verkort.

  • breakpoints
  • step into
  • debug in bibliotheken
  • instance debug
  • waarden uit verschillende programma-onderdelen in een watch-window controleren
  • geïntegreerd receptbeheer
  • forcelijst
Terug naar boven