Rangeerklemmen en potentiaalverdelers

Rangeerklemmen

Compact, eenvoudig en intuïtief rangeren

Rangeer signalen veilig met een innovatief kleurensysteem en tot 20 procent minder benodigde ruimte.

Terug naar push-in-aansluiting

Categorieën

Zoeken in Rangeerklemmen en potentiaalverdelers

Toon alle producten uit deze categorie

De compacte rangeerklemmen PTRV dienen voor het overzichtelijk rangeren van signalen in de automatiseringsomgeving. Het aansluiten van een groot aantal aders wordt vereenvoudigd door gekleurde, klantspecifiek samengestelde etages. Samen met de bedrading aan de voorzijde worden hiermee fouten bij de aansluiting voorkomen.

Uw voordelen

  • maximale signaaldichtheid en tot 20 procent minder benodigde ruimte door compacte bouwvorm
  • vrij configureerbare, gekleurde toewijzing van aders en aansluiting voor een intuïtieve en veilige installatie
  • comfortabel testen via vrij toegankelijke, tussen de aansluitingen gecentreerde 2,3 mm-testaftakkingen
  • overzichtelijke codering voor matrixcodering
  • er zijn varianten zonder bedieningsknop leverbaar
  • reduceren van de logistieke kosten met de uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Rangeerklemmen op kleur configureren

Configureer rangeerklemmen naar uw wensen

De rangeerklemmen kunnen eenvoudig in de productlijst "Confectioneerbare rangeerklemmen" worden geconfigureerd en met een muisklik worden besteld. Selecteer hiervoor de te configureren variant en bepaal dan de kleur van de aansluitkamers.

Configuratievarianten selecterenArtikelen vindt u in de productlijst "Confectioneerbare rangeerklemmen"
Configuratievarianten van de rangeerklemmenRangeerklem, 4-polig, linkerzijde vrij met kleur te configureren, kleur rechterzijde: rood
PTRV 4 /COL-RD 3001754
linkerzijde vrij met kleur te configureren, kleur rechterzijde: wit
PTRV 4 /COL-WH 3001871
kleur linkerzijde: rood, rechterzijde vrij met kleur te configureren
PTRV 4 /RD-COL 3001872
kleur linkerzijde: wit, rechterzijde vrij met kleur te configureren
PTRV 4 /WH-COL 3001874
linker- en rechterzijde vrij met kleur te configureren, gelijke kleuren per etage
PTRV 4 /COL-COL 3001875
Rangeerklem, 8-polig, linkerzijde vrij met kleur te configureren, rechts: bovenste 4 kamers rood, onderste 4 kamers wit
PTRV 8 /COL-RDWH 3001851
linkerzijde vrij met kleur te configureren, rechts: bovenste 4 kamers wit, onderste 4 kamers rood
PTRV 8 /COL-WHRD 3001876
links: bovenste 4 kamers rood, onderste 4 kamers wit, rechterzijde vrij met kleur te configureren
PTRV 8 /RDWH-COL 3001877
links: bovenste 4 kamers wit, onderste 4 kamers rood, rechterzijde vrij met kleur te configureren
PTRV 8 /WHRD-COL 3001878
linker- en rechterzijde vrij met kleur te configureren, gelijke kleuren per etage
PTRV 8 /COL-COL 3001879

Bestelvoorbeeld

Een rangeerklem met acht etages dient, bijv. volgens DIN VDE 0815, als volgt te zijn geconfigureerd:

Aan de rechterzijde zijn de bovenste etages 1-4 rood gecodeerd en de onderste etages 5-8 wit. Aan de linkerzijde dienen de etages van een kleurcodering te zijn voorzien.
Etage 1: blauw
Etage 2: rood
Etage 3: grijs
Etage 4: geel
Etage 5: groen
Etage 6: bruin
Etage 7: wit
Etage 8: zwart
Kies hiervoor a.u.b. uit de configureerbare artikelen PTRV 8 /COL-RDWH met artikelnummer 3001851.

2. Kleuren van de etages vastleggen 
Bestelvoorbeeld voor een rangeerklemDe bestelling voor het bestelvoorbeeld luidt dan:
artikelnr. / etage 1 / etage 2 / etage 3 / etage 4 / etage 5 / etage 6 / etage 7 / etage 8
3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK
Vrij configureerbare rangeerklemmen met elf selecteerbare kleuren:
BU = blauw
RD = rood
GY = grijs
YE = geel
GN = groen
BN = bruin
WH = wit
BK = zwart
VT = paars
OG = oranje
PK = roze

Voorgeconfectioneerde rangeerklemmen

Voorgeconfectioneerde rangeerklemmen  

Rangeerklemmen voorgeconfectioneerd naar kleurcode

Rangeerklemmen zijn ook voorgeconfectioneerd in verschillende, gestandaardiseerde kleursamenstellingen leverbaar, bijv. volgens DIN VDE 0815.

Potentiaalverdelers

Compacte en eenvoudige potentiaalverdeling en voeding  

Compacte en eenvoudige potentiaalverdeling en voeding

Met de klem PTRVB ...-PV zijn potentiaalverdelingen tot max. 32 aansluitingen realiseerbaar en met confectioneerbare insteekbruggen uitbreidbaar tot potentiaalverdelerblokken.
Voedingen tot 6 mm² en 37 A realiseert u met de potentiaalverdelers PTRVB …-FI. Voor een duidelijke potentiaaltoewijzing zijn verschillende varianten leverbaar, bijv. in de kleuren blauw en rood.

Direct toe te passen push-in-verdelerblokken PTFIX – uitpakken, aansluiten, klaar!

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten push-in-verdelerblokken  

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten push-in-verdelerblokken

Direct aan te sluiten blokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdvoordeel tot wel 80 %. Verdelerblokken en voedingsklemmen met 6, 12 en 18 aansluitpunten zijn voor een intuïtieve en veilige installatie in elf kleuren leverbaar.

 

Nadere informatie over de push-in-verdelerblokken vindt u onder de categorie Aansluitklemmen, push-in-aansluiting

Rangeerblokken

Modulair blokconcept voor een zo hoog mogelijke signaaldichtheid  

Modulair blokconcept voor een zo hoog mogelijke signaaldichtheid

De rangeerblokken PTMC bieden u door hun bouwvorm de hoogste signaaldichtheid bij het rangeren in de automatiseringsomgeving. De modulaire opbouw met een specifiek aantal polen en gekleurde matrixelementen zorgt voor een overzichtelijke en foutloze bedrading. De afzonderlijke elementen zijn leverbaar in elf kleuren.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Sampleset

Bekijk de mogelijkheden qua kleuren. Vraag de uitgebreide gratis sampleset aan.

Aanvraagformulier sampleset

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten