Terug naar het overzicht

nieuw

DC-laadkabel GB/T van de tweede generatie – snelladen in China met max. 250 kW

De nieuwe generatie van de DC-laadkabel volgens de GB/T-standaard ondersteunt laadvermogens tot 250 kW en daardoor kunnen elektrische voertuigen nog sneller worden geladen. Conform de meest recente GB/T-norm kan de voertuiglaadconnector ter bescherming tegen vandalisme bovendien in een houder worden vergrendeld.

Uw voordelen

  • Snel laden van elektrische voertuigen dankzij hoge laadvermogens
  • Beveiliging tegen vandalisme door vergrendeling in de houder
  • Veilig dankzij de temperatuurmeting direct bij de vermogenscontacten
  • Betrouwbare bescherming tegen weersinvloeden dankzij beschermingsgraad IP54
  • Individuele branding door gebruik van uw eigen logo

Belangrijkste kenmerken

  • Nominale spanning: 1000 V DC
  • Kabellengte: 5 ... 10 m
  • Conform GB/T 20234.3-2015
  • CE-conform volgens IEC 62196-3
  • CQC-keurmerk (China Quality Certification)
  • Beschermingsgraad: IP54 (met afdekkap)
  • Vermogens- en meldcontacten met verzilverd oppervlak
  • Geringe steek- en trekkrachten