Kabelgeleidingssysteem

Kabelgeleidingssysteem

Kabel- en adergeleiding naar de schakelkastdeur

Met het kabelgeleidingssysteem legt u uw kabels optimaal naar de bedieningsunits in de schakelkastdeur.

Terug naar Installatiemateriaal voor de schakelkast

Categorieën

Zoeken in Kabelgeleidingssysteem

Toon alle producten uit deze categorie

Met de zwenkarm van het kabelgeleidingssysteem legt u heel eenvoudig en betrouwbaar uw aders, kabels en kabelbomen naar de schakelkastdeur of zwenkbare montageramen. Tijdbesparend, omdat de voor patent aangemelde draaischarnieren kunnen worden geopend en voorgeconfectioneerde kabels erdoorheen kunnen worden geleid, ook achteraf, zonder dat hiervoor gereedschap nodig is. Tot 100 x 1,5mm2-aders kunnen met slechts één CGS-geleidingssysteem naar de schakelkastdeur worden geleid.

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerde aders, kabels en kabelbomen eenvoudig leggen dankzij innovatieve draaischarnieren
  • eenvoudig en snel nabedraden dankzij zonder gereedschap te bedienen draaischarnieropeningen
  • kabelgeleiding naar de schakelkastdeur planbaar in het CAD-systeem door gedefinieerde bouwruimte en zwenkbereik
  • kabelbomen eenvoudig engineeren en produceren dankzij voorgedefinieerde kabellengte
  • snelle en eenvoudige montage door geïntegreerde flenzen met trekontlasting
  • mechanische kabelbescherming en bundeling door zonder gereedschap op te steken beschermkappen
  • hoogwaardig elastisch en mechanisch belastbaar kunststof, gecertificeerd volgens UL94 voor brandbaarheidsklasse V0

Eenvoudige kabelgeleiding van voorgeconfectioneerde datakabels

Optimale en betrouwbare kabelgeleiding  

Optimale en betrouwbare kabelgeleiding

Energiekettingen en sleepkettingen hebben doorgaans compatibele kabels nodig. Standaardkabels zijn niet geschikt voor de hoge belasting door de beweging en buigradius.

Het kabelgeleidingssysteem is geschikt voor het gebruik van standaardkabels. Dit wordt bereikt door de grote buigradius en gedefinieerde bewegingen. Het CGS-systeem werd voorzien van 100 x 1,5 mm2-kabels (H05Z-K) en datakabels (Ethernet-kabel Cat. 5) en 2.000 keer heen en weer bewogen. Daarbij werden geen beschadigingen van de aders vastgesteld.

Betrouwbare kabelgeleiding naar de teststekerstroken

Betrouwbare kabelgeleiding naar het FAME teststekersysteem in de schakelkastdeur  

Betrouwbare kabelgeleiding naar het FAME teststekersysteem in de schakelkastdeur

Beveiligings- en besturingsapparatuur moet voor controle en bediening van buitenaf toegankelijk zijn en wordt daarom in de deur gemonteerd. Daarom worden in de beveiligings- en besturingstechniek enkele apparaten alsmede teststekerstroken zoals FAME in de schakelkastdeur gemonteerd.

Dit bespaart tevens ruimte in de schakelkast. De bedrading van deze componenten wordt nu met het kabelgeleidingssysteem CGS van Phoenix Contact nog eenvoudiger en flexibeler gemaakt.