Terug naar het overzicht

nieuw

Klapdeksels voor AC-outlets type 2 – snelle montage van betrouwbare bescherming

Wij bieden speciale klapdeksels aan om de AC-outlets in hun laadpalen en laadpunten betrouwbaar tegen weersinvloeden te beschermen. Het nieuwe, automatisch sluitend klapdeksel voor type 2-outlets, kan nog eenvoudiger worden gemonteerd dankzij de schroefmontage aan de voorzijde.

  • Betrouwbare bescherming van uw outlet tegen weersinvloeden en vandalisme
  • Zeer eenvoudige montage dankzij de schroefmontage aan de voorzijde
  • Lagere montagekosten door de reeds geïntegreerde gespoten afdichting
  • Een apart aanbouwframe is niet nodig
  • Individuele branding door gebruik van uw eigen logo

Belangrijkste kenmerken

  • Conform IEC 62196-2
  • Beschermingsgraad: IP54
  • Automatisch sluitend
  • Afmetingen (b x h x d): 93,7 mm x 85 mm x 32,5 mm
  • Boormaten: 60 mm x 60 mm
  • Schroeven niet meegeleverd