AC-laadkabel voor elektrische auto's, laadpalen en laadpunten

AC-laadkabels

Ergonomisch, robuust en hoogwaardig

Mode 3-laadkabel voor wisselstroomladen van elektrische voertuigen van alle fabrikanten.

Terug naar Laadkabels, inlets en outlets

Categorieën

Zoeken in AC-laadkabels

Toon alle producten uit deze categorie

Onze VDE-, UL- en PSE-gecertificeerde Mode 3-laadkabels bereiken laadvermogens tot 26 kW en zijn leverbaar met Type 1- en Type 2-connectoren alsmede volgens GB/T-standaard. Naast kabels voor vaste installatie aan de laadpaal of het laadpunt leveren wij u ook laadkabels voor elektrische auto's die in het voertuig kunnen worden meegenomen. De laadconnectoren zijn al meermaals onderscheiden voor hun ergonomie, design en vormentaal.

Uw voordelen

  • Volledig productenprogramma voor Type 1, Type 2 en GB/T
  • Comfortabel gebruik door ergonomisch design – veelvuldig onderscheiden
  • Op aanvraag ook met uw eigen bedrijfslogo – voor een uniforme branding van uw laadpaal of laadpunt
  • Efficiënte vermogensoverdracht en duurzaamheid dankzij verzilverde contactoppervlakken
  • Waterdichtheid in de lengterichting beschermt betrouwbaar tegen binnendringen van water in de kabel
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
  • Getest volgens de automobielstandaards LV124, LV214, LV215-2

Laden met wisselstroom volgens Mode 3

Laadmode 3 met situatie B (boven) en situatie C (onder)  

Laadmode 3 met situatie B (boven) en situatie C (onder)

Voor het conventionele laden met wisselstroom volgens Mode 3 hebben wij afhankelijk van de toepassing de passende laadkabel:

  • Mobiele laadkabels worden gebruikt in laadsituatie B. Ze worden bijv. vervoerd in de kofferbak van het voertuig. De kabel heeft aan beide uiteinden een connector.
  • Mobiele adapterlaadkabels zijn de passende oplossing voor laadsituatie B, bijv. als een voertuig met Amerikaans Type 1-inlet op een Europees Type 2-laadpaal moet worden geladen.
  • Laadkabels met open kabeluiteinde heeft u nodig in laadsituatie C. Hiervoor wordt de laadkabel vast op de laadpaal aangesloten.

 

AC-laadkabels voor Noord-Amerika en Japan

AC-laadkabel Type 1 voor de Noord-Amerikaanse en Japanse markt  

AC-laadkabel Type 1

De AC-laadkabels Type 1 volgens SAE J1772 / IEC 62196-2 worden overwegend in de VS en Japan gebruikt. De vergrendeling wordt gerealiseerd door een hendelvergrendeling met stroomonderbreking bij bediening.

  • 20 A / 250 V AC (metrisch, AWG)
  • 32 A / 250 V AC (metrisch, AWG)
  • 30 A / 250 V AC (PSE)

AC-laadkabels voor Europa

AC-laadkabel met voertuiglaadconnector en plug Type 2 voor de Europese markt  

AC-laadkabel Type 2

AC-laadkabels Type 2 volgens IEC 62196-2 ondersteunen het 1- en 3-fase laden binnen Europa. Een elektromechanische vergrendelingsactuator beveiligt het laadproces. De Europese Commissie heeft begin 2013 de toepassing van het Type 2-laadconnectorsysteem volgens IEC 62196-2 als uniforme standaard voor heel Europa vastgelegd.

  • 20 A / 250 V AC (metrisch)
  • 20 A / 480 V AC (metrisch)
  • 32 A / 250 V AC (metrisch)
  • 32 A / 480 V AC (metrisch)

AC-laadkabels voor China

Laadkabel volgens GB/T-standaard voor de Chinese markt  

AC-laadkabel GB/T

De standaard GB/T 20234.2 beschrijft het 1- en 3-fase laden in China. Een speciaal hendelsysteem zorgt voor de vergrendeling tussen vehicle inlet en voertuiglaadconnector.

  • 20 A / 220 V AC (metrisch)
  • 20 A / 440 V AC (metrisch)
  • 32 A / 220 V AC (metrisch)
  • 32 A / 440 V AC (metrisch)

Dubbel onderscheiden voor design en vormentaal

Labels van de German Design Award en de iF Design Award  

De AC-laadkabels zijn winnaar van de German Design Award en de iF Design Award

Reeds twee keer werden de AC-laadkabels onderscheiden met gerenommeerde designprijzen: na de German Design Award 2019 gewonnen te hebben, werd nu ook de iF Design Award 2019 toegekend.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe productfamilie van de AC-laadkabels in samenwerking met de professionele designer Stephan Gahlow uit Hamburg lag de focus op een ergonomisch en aantrekkelijk design, een moderne vormentaal met tweekleurige, esthetische uitstraling, alsmede op robuuste en hoogwaardige materialen. Met deze uitstekende eigenschappen wisten de AC-laadkabels de beide onafhankelijke, internationale deskundigenjury's duidelijk te overtuigen.

Extra vergrendelingsoptie

Vergrendeling met hangslot  

Vergrendeling van een AC-voertuiglaadconnector met hangslot

Onze AC-laadkabels Type 1 en GB/T kunnen optioneel met een hangslot worden vergrendeld. De maximale slotdiameter bedraagt 4 mm. De vergrendelingshendel kan daardoor in vergrendelde toestand niet meer worden bediend.

Laadconnector met uw logo

Laadconnector met klantlogo  

Laadconnector met klantlogo

Op aanvraag produceren wij onze AC-laadconnectoren met uw bedrijfslogo. Voor de buitenwacht krijgt uw laadpaal of laadpunt dan een uniforme branding en huisstijl.

U kunt kiezen of uw logo in de zachte componenten van de voertuiglaadconnector wordt gestempeld, of dat het de vorm krijgt van een UV- en weersbestendige sticker met zwart/witte of gekleurde opdruk.

Laadkabels naar wens

Verschillende laadkabels  

Verschillende laadkabels

Kies uit ons uitgebreide assortiment tussen verschillende lengtes en doorsnedes, metrische en AWG-kabels, alsmede spiraalvormige en rechte kabels.

Als u uw gewenste combinatie niet bij ons kunt vinden, is het mogelijk om een klantspecifiek artikel te laten ontwerpen en produceren. Op verzoek bieden wij het kabeluiteinde ook gestript, geconfectioneerd of verkrompen aan.