Terug naar het overzicht

nieuw

AC-laadkabel type 1 met PSE-certificaat – wisselstroom laden met max. 7,5 kW in Japan

Onze AC-laadkabels type 1 met open kabeluiteinde zijn nu verkrijgbaar met PSE-certificering. Dat is de in Japan gebruikelijke veiligheidsstandaard voor elektrische installaties. Daarmee kunt u uw AC-laadpalen en laadpunten vanaf heden ook met succes op de Japanse markt verkopen.

Uw voordelen

  • Succesvolle verkoop van uw laadoplossingen op de Japanse markt
  • Beveiligd tegen onbevoegd eruit trekken dankzij de vergrendeling met beugelslot
  • Comfortabele bediening door ergonomisch design
  • Geen binnendringend water via de kabel dankzij waterdichtheid in de lengterichting
  • Individuele branding door gebruik van uw eigen logo

Belangrijkste kenmerken

  • AC-voertuiglaadconnector met open kabeluiteinde
  • Nominale spanning: 250 V AC
  • Nominale stroom: 30 A, 1-fasig
  • Kabellengte: 5 m (andere op aanvraag)
  • Conform SAE J1772, IEC 62196-2, PSE
  • Vermogens- en meldcontacten met verzilverd oppervlak
  • Geringe steek- en trekkrachten