Management fotovoltaïsche installaties

Zonnestroom efficiënt gebruiken

Beveiligen en bewaken

Beveilig uw installatie tegen bliksem- en overspanningsschade en zorg voor een efficiëntere werking door altijd geïnformeerd te zijn over de status van uw installatie.

Terug naar Bewaking en diagnose

Categorieën

Zoeken in Management fotovoltaïsche installaties

Toon alle producten uit deze categorie

Voor een rendabele energie-opwekking met zonne-energie bieden wij u inspirerende oplossingen uit één hand. Met betrouwbare monitoring-producten bent u steeds op de hoogte van de toestand van uw fotovoltaïsche installatie en kunt u direct reageren om een maximaal rendement te realiseren.

Uw voordelen

  • het fotovoltaïsch paneel tegen bliksem- en overspanningsschade beveiligen en het rendement verhogen met compacte op maat gesneden apparaat-aansluitkasten
  • zonnestroom efficiënt gebruiken dankzij systemen voor het bewaken van afzonderlijke strings
  • altijd op de hoogte dankzij softwaretools voor statusregistratie en snelle alarmering via e-mail of sms

Stringbox

GAK met  stringzekering  buiten de  stringbox  

De GAK met externe stringzekering overtuigt door de compacte bouwvorm

Als engineer en installateur van fotovoltaïsche installaties wilt u een maximaal rendement met uw installatie realiseren. De stringboxen (GAK's) van Phoenix Contact combineren belangrijke functies ter verhoging van het installatievermogen in een compacte, ruimtebesparende behuizing.

De boxen verzamelen en verdelen stringstromen, beveiligen afzonderlijke modulen tegen bliksem- en overspanningsschade en bewaken het installatievermogen. Afhankelijk van uw wensen heeft u de keuze uit de GAK met standaard stringzekering en de bijzonder compacte GAK met stringzekering buiten de stringbox.

Stringbewaking

Solarcheck voor stringbewaking  

SOLARCHECK informeert u continu betrouwbaar over de prestaties van uw fotovoltaïsche installatie

Fotovoltaïsche installaties dienen binnen zo kort mogelijke tijd een maximaal rendement uit zonne-energie te realiseren. Daarom is het van belang om zelfs bij het uitvallen van afzonderlijke strings onmiddellijk te reageren. Met het bewakingssysteem voor stringstromen van Phoenix Contact kunt u direct reageren op storingen en vermogensverliezen.

Het systeem bestaat uit een communicatiemoduul en diverse meetmodulen, waarmee u de stromen en spanningen van uw installatie betrouwbaar kunt bewaken.

Software voor de bewaking van solarinstallaties

Softwarebox PV Monitor+  

Uw bewakingsoplossing voor fotovoltaïsche installaties

Waarborg het rendement van uw fotovoltaïsche installaties op de lange termijn: de bewakingssoftware PV Monitor+ vormt daarvoor een efficiënte oplossing. Spanningen en stromen worden geregistreerd en via een communicatiemoduul aan een modulaire compacte besturing doorgegeven. Komen deze waarden onder of boven de ingestelde parameters, dan wordt er een alarmbericht in de vorm van een e-mail of sms verstuurd. Zo heeft u altijd zicht op de prestaties van uw installaties.