Managed Switches

Managed Switches

Ethernet op zijn best

Beschik altijd over uw installatiegegevens – met Managed Switches. Snel, redundant en geschikt voor diagnose.

Terug naar Ethernet-switches

Categorieën

Zoeken in Managed Switches

Toon alle producten uit deze categorie

U verhoogt de productiviteit en waarborgt een continue en snelle gegevensstroom. Met de passende Managed Switches maakt u optimaal gebruik van uw Ethernet-netwerk en zorgt u voor een probleemloos dataverkeer binnen uw automatiseringstoepassing.

Uw voordelen

  • Onderbrekingsvrije werking van automatiseringsnetwerken met snelle redundantieomschakeling
  • Eenvoudige controle en configuratie van de switch-functies door web based management, SNMP, CLI, PROFINET-device-functies of Common Industrial Profile (CIP)
  • Maximale flexibiliteit dankzij groot aantal media met koper- (RJ45) en glasvezelaansluitingen (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Optimale gebruikersondersteuning door gebruikmaking van IT-standaards en automatiseringsprotocollen
  • Managed Switches zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Managed Switches voor universele automatiseringstoepassingen

Universeel toepasbare Switches 2000 met verschillende aansluittechnieken  

De Managed Switches 2000 zijn dankzij het grote aantal verschillende varianten veelzijdig toepasbaar

In veel automatiseringsnetwerken zijn Ethernet-switches met een standaard functieomvang nodig, die zo voordelig mogelijk en veelzijdig toepasbaar zijn. De Managed Switches van de productfamilie 2000 van Phoenix Contact voldoen precies aan deze eisen.

Waar tot nu toe voornamelijk Unmanaged Switches werden gebruikt, bieden de varianten met de benaming 2000 en 2100 overzichtelijke configuratie- en bewakingsmogelijkheden. De 2100-varianten bieden daarbij GigaBit bij alle poorten. De 2200-variant als Fast Ethernet- en de 2300-variant als GigaBit-switches bieden naast een uitgebreide functieomvang ook communicatie via glasvezel. Dankzij toelatingen voor de scheepvaart en de procesindustrie zijn ze flexibel toepasbaar. Met de varianten 2400 (Fast Ethernet) en 2500 (GigaBit) zijn bovendien switches met een vlakke bouwvorm leverbaar, bijv. voor toepassing in vlakke schakelkasten.

Managed Switches met IT-functies in industriële omgevingen

Industrial Switches 3000 en 4000  

De Managed Switches 3000 en 4000 zijn ideaal voor toepassing in infrastructuurtoepassingen

Voor veeleisende toepassingen combineren de Managed Switches van de series 3000 en 4000 omvangrijke diagnose-, performance- en veiligheidsfuncties. Dit in combinatie met redundantie-omschakeltijden van slechts 15 ms en gebruikersvriendelijke toepassingskenmerken. De Industrial Ethernet Switches ondersteunen een groot aantal IEEE-standaards, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor toepassing in veeleisende netwerken. De Managed Switches 3000 bieden een uitgebreid programma met 10/100 MBit/s-verbindingen. De 4000-serie biedt bovendien twee GigaBit-poorten voor de koppeling met een hoger netwerk.

Managed Switches geoptimaliseerd voor PROFINET

Industriële switches 2200 en IRT voor PROFINET  

De PROFINET-switches 2200 voor Class B-netwerken en IRT voor Class C-netwerken

Wilt u alle voordelen van een PROFINET-netwerk benutten, dan kiest u voor Managed Switches die speciaal voor PROFINET geoptimaliseerd zijn.

De PROFINET-switches 2200, 2300, 2400, 2500 en GHS zijn dankzij het geïntegreerde PROFINET-devices optimaal voor toepassing in PROFINET Class B-netwerken. Dankzij MRP ondersteunen ze een snelle omschakeltijd binnen 200 ms. LLDP maakt bovendien de automatische bepaling van uw netwerktopologie mogelijk.

Voor PROFINET Class C-netwerken bieden de Managed Ethernet Switches IRT de optimale functieomvang. Door de geïntegreerde ERTEC-technologie bieden ze optimale realtime-eigenschappen en ondersteunen ze proactief onderhoud van het netwerk.

Managed Switches geoptimaliseerd voor EtherNet/IP™

Montagerailswitches 7000 voor toepassing in EtherNet/IP-netwerken  

De EtherNet/IP™-switches 7000 ondersteunen het redundantiemechanisme DLR

De Managed Switches van de productfamilie 7000 zijn bijzonder geschikt voor toepassing in EtherNet/IP™-netwerken. De montagerailswitches maken een zeer hoge beschikbaarheid van het netwerk mogelijk, omdat ze het EtherNet/IP™-specifieke redundantiemechanisme DLR met een omschakeltijd van minder dan 3 ms ondersteunen. Bovendien reduceren ze de databelasting in het netwerk dankzij de intelligente filtering van netwerktelegrammen met Multicast en IGMP-Snooping.

Dankzij CIP integreert u de Fast Ethernet- en GigaBit-switches direct in de engineering en configureert en diagnosticeert u uw netwerk direct in het besturingssysteem.

Managed Power-over-Ethernet-Switches

Managed Power-over-Ethernet-Switches  

De Managed PoE-Switches 4000 voorzien uw eindapparaten betrouwbaar van data en stroom

De Power-over-Ethernet-varianten van de Managed Switches 4000 voorzien uw voor PoE geschikte eindapparaten (Powered Devices, PD) van data en stroom via één en dezelfde kabel. Naast de standaardfuncties van de moduulserie 4000 beschikken ze over meer, PoE-specifieke configuratiemogelijkheden, zoals PoE-scheduling en PoE-watchdog. Dankzij de hoge energiebudgets van 60 watt per poort zijn de industriële PoE-switches geschikt voor de toepassing van PoE-gevoede high power-apparaten, inclusief PoE++-camera's.

Managed Switches voor IEC 61850/IEEE 1613

Managed Switches volgens IEC 61850 voor de montagerail en de rackmontage  

De Managed Switches 3000E en 4800E voldoen aan de eisen volgens IEC 61850 en IEEE 1613

De Managed Switches 3000E (montagerailswitches) en 4800E (voor 19 inch-kasten) zijn uitermate geschikt voor toepassing in energie-installaties en voldoen aan de hoogste eisen volgens de normen IEC 61850-3 en IEEE 1613. Ze bieden u 24 uur per dag een betrouwbare oplossing onder extreme omstandigheden dankzij een uitzonderlijk hoge immuniteit tegen elektromagnetische en elektrostatische storingen, een breed temperatuurbereik en een extreme schok- en trillingsbestendigheid.

Managed Switches met router-functies

Layer 3-switch en NAT-switch met router-functie  

Managed Switches met router-functie geven u de mogelijkheid tot segmentering van uw netwerk

Voor een hogere netwerkstabiliteit en -veiligheid is het aan te bevelen het netwerk onder te verdelen in meerdere subnetten. De modulaire Layer 3-switches GHS maken de koppeling van meerdere subnetten met het productie- of bovenliggende bedrijfsnetwerk mogelijk.

Bij machines of installaties met een gelijk IP-adresbereik maken de NAT-switches dankzij Network Address Translation een eenvoudige koppeling met het bovenliggende netwerk mogelijk. 
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
Netwerkoplossingen voor de machinebouw

Trends en oplossingen voor industriële datacommunicatie

Toename Ethernet-gebruik in de machine en op de productievloer!

Hoe gaat u hiermee om? Blijf op de hoogte en ontvang direct het reisplan

The Connected Machine
Nu aanmelden
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nlnl/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten